Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0JWW

BCC S4B4-S4B4-6D-338-ES64N9-200-C009

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
Ecolab