Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Przewód
PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-150 | BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC S425-S425-3L-386-PX85A5-150 | |
|
-
Cena katalogowa
|
178,97 EUR
Cena katalogowa
|
201,87 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przewód | PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD