Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0K4R

BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-350

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Pomarańczowy, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Pomarańczowy, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11