Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0K5F

BCC E894-E894-90-339-ES34N9-080

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Pomarańczowy, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany Pomarańczowy, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20/IP20