Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M23x1-Męski, prosta, 12-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67C-3F-730-PX0C25-005 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Cena katalogowa
|
214,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M23x1-Męski, prosta, 12-stykowe | M23x1-Męski, prosta, 17-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 0.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 0.5 m |
| Liczba żył | 12 | 12 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP68/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD