Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-045 | |
|
24,69 EUR
Cena katalogowa
|
24,69 EUR
Cena katalogowa
|
25,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 4.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD