Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KFH

BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C

Inne warianty tego produktu
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K