Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Przewód
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet
Liczba żył
4
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Cena katalogowa
|
132,45 EUR
Cena katalogowa
|
65,23 EUR
Cena katalogowa
|
65,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Przewód | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE Ekranowany królewski błękit, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE turkusowy, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE turkusowy, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interfejs | - | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD