Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KH1

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-250-C046

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Przewód
TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet
Liczba żył
4
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Przewód
TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible
Przewód, uwagi
Ethernet
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC