Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED czerwona
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
| BCC M425-M415-3A-732-PX0534-006 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-006 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-006 | |
|
24,76 EUR
Cena katalogowa
|
23,83 EUR
Cena katalogowa
|
25,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED czerwona | LED biała | LED czerwona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD