Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KLE

BCC VA04-M313-30-682-VX8350-006

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 0.6 m
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
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik zadziałania
LED żółta / nie
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PVC szary, 0.6 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...105 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67, IP69K