Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KLP

BCC M313-M313-30-602-PW3334-010

Kable spawalnicze

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K/IP67, IP69K