Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KNZ

BCC A314-0000-10-003-PX04A5-350

Kable zasilające

Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
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
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68