Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
8
Przekrój przyłącza
0.14...0.5 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
5...8 mm
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
| BCC M488-0000-2A-000-01X850-000 | BCC M444-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M444-0000-2A-000-51X475-000 | |
|
46,11 EUR
Cena katalogowa
|
5,27 EUR
Cena katalogowa
|
5,39 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 8 | 4 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD