Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji
Przewód
PVC szary, 300 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Inne warianty tego produktu
100.00 m, PVC
300.00 m, PVC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD