Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KU6

BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC