Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KWN

BCC M425-M424-3A-304-PX0475-010

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K