Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0KY3

BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-15X

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 150 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
22 AWG

Inne warianty tego produktu
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 150 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
22 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K