Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0L3A

BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-100

Kable zasilające

Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...85 °C
Napięcie robocze Ub
63 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16 A UL/12 A cUL
Stopień ochrony
IP65, IP67