Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0L41

BCC M558-D37F-A0-746-PS0825-250

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
D-Sub-Męski, prosta, 15-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
D-Sub-Męski, prosta, 15-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20