Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0L76

BCC M425-0000-1A-017-PV4534-050-C033

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR welding spark resistant Yellow, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC