Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PV4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-030-C033 | |
|
-
Cena katalogowa
|
28,21 EUR
Cena katalogowa
|
30,42 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible | PUR odporny na iskry spawalnicze Żółty, 2.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD