Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LCP

BCC M478-0000-1X-000-E3X8T2-000

Złącze wtykowe do konfekcji

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
8
Przekrój przyłącza
0.14...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
5.5...9 mm
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
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
8
Przekrój przyłącza
0.14...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
5.5...9 mm
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02