Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable spawalnicze
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik zadziałania
tak
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
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
| BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | |
|
42,19 EUR
Cena katalogowa
|
31,92 EUR
Cena katalogowa
|
42,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - | LED zielona |
| Wskaźnik zadziałania | tak | - | - |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED biała | - | LED czerwona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP | antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | Pomarańczowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD