Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dławnice kablowe do szaf
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP67
Inne warianty tego produktu
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD