Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LML

BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-200

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K