Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0LMM

BCC M415-HD33-3A0-751-PX0334-1D5

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
DEUTSCH DT04-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
DEUTSCH DT04-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67