Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 3 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Inne warianty tego produktu
0.60 m, TPE, 7/8", Żeński
1.00 m, TPE, 7/8", Żeński
2.00 m, TPE, 7/8", Żeński
3.00 m, TPE, 7/8", Żeński
5.00 m, TPE, 7/8", Żeński
10.00 m, TPE, 7/8", Żeński
15.00 m, TPE, 7/8", Żeński
20.00 m, TPE, 7/8", Żeński
30.00 m, TPE, 7/8", Żeński
35.00 m, TPE, 7/8", Żeński
40.00 m, TPE, 7/8", Żeński
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
75,91 EUR
Cena katalogowa
|
100,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Przewód | TPE Żółty, 3 m | TPE Żółty, 5 m |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD