Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LTF

BCC A315-A315-30-335-PX35A0-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Przewód
PUR Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Przewód
PUR Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
Pomarańczowy