Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LYY

BCC M425-0000-1A-017-PW0534-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K