Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0M02

BCC M41C-M415-M415-U3111-0D9/0D9

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PVC czarny
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
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PVC czarny
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-10...80 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06