Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0M17

BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A