Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC M414-M415-M415-U2114-006-C114 | BCC M414-M415-M415-U2028-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-006 | |
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
34,75 EUR
Cena katalogowa
|
36,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD