Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
25.00 m, PUR, M12x1, Żeński
30.00 m, PUR, M12x1, Żeński
40.00 m, PUR, M12x1, Żeński
50.00 m, PUR, M12x1, Żeński
60.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
209,38 EUR
Cena katalogowa
|
197,93 EUR
Cena katalogowa
|
209,38 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD