Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE (TC-ER) Żółty, 20 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Inne warianty tego produktu
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD