Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE Żółty, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Inne warianty tego produktu
0.30 m, TPE, M8x1, Żeński
0.60 m, TPE, M8x1, Żeński
1.00 m, TPE, M8x1, Żeński
2.00 m, TPE, M8x1, Żeński
3.00 m, TPE, M8x1, Żeński
5.00 m, TPE, M8x1, Żeński
7.00 m, TPE, M8x1, Żeński
10.00 m, TPE, M8x1, Żeński
15.00 m, TPE, M8x1, Żeński
20.00 m, TPE, M8x1, Żeński
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
| BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-150 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-150 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-150 | |
|
39,68 EUR
Cena katalogowa
|
39,68 EUR
Cena katalogowa
|
28,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE Żółty, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 15 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD