Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 10 mm
Liczba żył
8
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
| BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-010 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-020 | |
|
118,50 EUR
Cena katalogowa
|
63,71 EUR
Cena katalogowa
|
69,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 10 mm | PUR Ekranowany Zielony, 1 m | PUR Ekranowany Zielony, 2 m |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD