Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Inne warianty tego produktu
2.00 m, TPE, M12x1, Żeński
5.00 m, TPE, M12x1, Żeński
10.00 m, TPE, M12x1, Żeński
15.00 m, TPE, M12x1, Żeński
20.00 m, TPE, M12x1, Żeński
30.00 m, TPE, M12x1, Żeński
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-050 | |
|
50,56 EUR
Cena katalogowa
|
50,56 EUR
Cena katalogowa
|
70,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany Czerwony, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD