Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
Męski, 4-stykowe, S-kodowany
Przyłącze 2
Żeński, 4-stykowe, S-kodowany
Przyłącze 3
Żeński, 4-stykowe, S-kodowany
Napięcie robocze Ub
630 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
12.0 A
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
| BCC M414-M414-M414-H1136-000 | BCC M414-M414-M414-H0135-000 | |
|
112,42 EUR
Cena katalogowa
|
135,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | Męski, 4-stykowe, S-kodowany | Męski, 4-stykowe, S-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | Żeński, 4-stykowe, S-kodowany | Żeński, 4-stykowe, S-kodowany |
| Przyłącze 3 | Żeński, 4-stykowe, S-kodowany | - |
| Napięcie robocze Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP65, IP68, w stanie zamont. | IP65, IP67, IP68, w stanie zamont. |
| Temperatura otoczenia | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD