Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE (PLTC) Żółty, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Inne warianty tego produktu
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Żeński
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-040 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-050 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-060 | |
|
29,53 EUR
Cena katalogowa
|
32,91 EUR
Cena katalogowa
|
36,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE (PLTC) Żółty, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE (PLTC) Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE (PLTC) Żółty, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD