Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE (TC-ER) Żółty, 10 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Inne warianty tego produktu
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
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
| BCC A314-0000-10-003-LX44W6-100 | BCC A324-0000-10-003-LX44W6-100 | |
|
149,43 EUR
Cena katalogowa
|
149,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | TPE (TC-ER) Żółty, 10 m | TPE (TC-ER) Żółty, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD