Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE (TC-ER) Żółty, 0.3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Inne warianty tego produktu
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Żeński
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-003 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-006 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | |
|
39,80 EUR
Cena katalogowa
|
43,75 EUR
Cena katalogowa
|
49,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Przewód | TPE (TC-ER) Żółty, 0.3 m | TPE (TC-ER) Żółty, 0.6 m | TPE (TC-ER) Żółty, 1 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...90 °C | -20...90 °C | - |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD