Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0PAP

BCC S425-0000-1A-043-PS0534-250

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A