Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE (TC-ER) Żółty, 5 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Inne warianty tego produktu
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Męski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD