Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0PKU

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-070

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany szary, 7 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany szary, 7 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 48 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A