Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 1.5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | |
|
85,13 EUR
Cena katalogowa
|
88,18 EUR
Cena katalogowa
|
94,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 1.5 m | PUR Ekranowany Zielony, 2 m | PUR Ekranowany Zielony, 3 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD