Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS0007

BCS G34KN2-UST20G-AV02

Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu

Wymiary
Ø 34 x 81 mm
Seria
G34
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
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
Ø 34 x 81 mm
Seria
G34
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
40 Hz
Zasięg
0...16.2 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
UKCA
cULus
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02