Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów
Wymiary
Ø 22 x 4 mm
Seria
D22
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS D22T403-PSM60C-EP02 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
145,03 EUR
Cena katalogowa
|
110,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 22 x 4 mm | Ø 22 x 4 mm |
|---|---|---|
| Seria | D22 | D22 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | - |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | - |
| Zasięg | 5.4...6.6 mm | 1...10 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP64 | IP66 |
| Interfejs | - | Interfejs specjalny |
| Czułość | - | regulowany na wzmacniaczu |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD