Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD