Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M12
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
137,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 | M12 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Odległość przełączania z możliwością uczenia | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD